Szybsza modyfikacja obudów oraz szaf sterowniczych dzięki:
- nowemu centrum frezujące Perforex MT – optymalizowana mechanika i cyfrowa integracja
- nowemu konfiguratorowi RiPanel Processing Center: czyli interfejs między inżynierią a sterownikiem maszyny z efektywnym zarządzaniem zadaniami.
Wymagania w prefabrykacji obudów i szaf sterowniczych i rozdzielni są coraz większe: krótkie terminy dostaw, presja kosztów, wysokie wymagania co do jakości oraz ciągłość procesów produkcji. Kluczem do sukcesu jest cyfryzacja i automatyzacja procesów.
W odpowiedzi na te wymagania Rittal prezentuje najnowsze rozwiązania: centrum frezujące Perforex MT Milling Terminal i nowy system sterowania produkcją RiPanel Processing Center.
Nowy poziom zwiększania efektywności i precyzji
Tworząc nową maszynę Perforex, firma Rittal uwzględniła praktyczne doświadczenia klientów. Efektem jest szereg technicznych ulepszeń pomagających w codziennej pracy.
Przykładem jest choćby zintegrowane odsysanie wiórów bezpośrednio przy wrzecionie, które w połączeniu z nowym uszczelnieniem podłoża pozwala obniżyć koszty czyszczenia. Ponadto przezbrajanie stało się znacznie szybsze. Nowa, automatyczna kalibracja narzędzi pozwala kontrolować długość aktualnego narzędzia i samoczynnie wprowadzać parametry do układu sterującego maszyny, a dodatkowo wykrywane są uszkodzenia narzędzi. W rezultacie zwiększyły się bezawaryjność i całkowita wydajność produkcji. Opatentowane urządzenie dociskowe redukuje wibracje. To prowadzi do przedłużenia trwałości narzędzi, zwiększenia prędkości i jakości krawędzi cięcia. Nowe fotokomórki i siatki fotokomórek zapewniają bezpieczeństwo.
Zastosowanie nowej generacji Perforex MT znacznie zwiększa efektywność w warsztacie – nawet do 85% w porównaniu z obróbką manualną.
Do tego dochodzi dopracowane do perfekcji współdziałanie oprogramowania Eplan i Rittal.
Jednym przyciskiem – od projektu do zadania dla maszyny
Ważnym krokiem ku zwiększeniu efektywności jest integracja maszyn z cyfrowymi procesami. Nowe RiPanel Processing Center optymalizuje interfejs między projektem a sterowaniem maszyną. Dane konstrukcyjne z Eplan Pro Panel oraz takie informacje jak ilość i data docelowa są wprowadzane bezpośrednio, po czym konwertowane na zadania dla maszyn. Zintegrowane narzędzie do zarządzania zadaniami wspiera przy tym procesy planowania i sterowania produkcją. W rezultacie klienci skracają czasy przebiegów oraz zmniejszają liczbę błędów a tym samym koszty.
Zobacz szczegóły techniczne Perforex MT




Skomentuj