Optymalizacja nigdy się nie kończy
Przemysłowe stanowiska pracy od wielu lat stanowią część asortymentu szaf sterowniczych firmy Rittal. Teraz je udoskonaliliśmy i dostosowaliśmy do nowej platformy systemowej VX, aby zoptymalizować możliwości zabudowy wewnętrznej.
Innowacyjność i poszukiwanie optymalizacji to główne cechy, którymi charakteryzuje się firma Rittal. Wraz z wprowadzeniem na rynek nowej platformy systemowej obudów VX SE umożliwia ona optymalizację przemysłowych stanowisk pracy IW. Profesjonalna organizacja miejsca pracy w środowiskach przemysłowych wymaga zachowania wielu norm i wytycznych. Nasze nowe rozwiązania oferujemy w 5 różnych wersjach wzbogaconych o nowoczesny i industrialny design.
Większe możliwości zabudowy
Nowe rozwiązania IW na bazie obudów VX SE oferują większą elastyczność i lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni do zabudowy wewnętrznej, dzięki szerokiej gamie akcesoriów VX, które teraz są w pełni kompatybilne z platformą VX, w szczególności szyn XV, szyn chassis, jak i szeroka gama możliwości zabudowy podłogi w blachy przepustowe, profile czy szyny wsporcze do kabli.
Wyższe bezpieczeństwo
Zastosowanie obudów VX SE to również większa ochrona IP – aż do IP 55 – co w środowiskach przemysłowych oznacza lepszą ochronę przed pyłem i wilgocią.
Co więcej, szeroka gama zamków z systemu akcesoriów VX to również wyższa ochrona przed niepowołanym dostępem.
Systemowa elastyczność
Nowe stanowiska pracy IW można w szybki i prosty sposób łączyć z systemami ramienia nośnego CP, jak i obudowami obsługi Rittal.
Spójne dane pozwalają zaoszczędzić czas podczas projektowania, a kompatybilne elementy i akcesoria – łatwe w montażu – znacząco przyspieszają instalację, jak i serwisowanie danego stanowiska pracy.
Dostępne od ręki
Nowe rozwiązania IW na bazie obudów VX SE to produkty standardowe w ofercie Rittal – co oznacza, że są dostępne od ręki w naszych magazynach.
Produkty można zamówić w naszym sklepie internetowym MyRittal na stronie www.rittal.pl


                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
                     
                  
Skomentuj