Może zabrzmi to banalnie, ale po prostu nie możemy bagatelizować siły, z jaką możliwości do doskonalenia wpływają na rozwój rozwiązań w zakresie automatyki przemysłowej. Rozwiązania te muszą być naprawdę elastyczne i zwinnie balansować na „ruchomych piskach”, które odzwierciedlają współczesny krajobraz produkcyjny, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, że projektanci automatyki muszą osiągnąć więcej, mając do dyspozycji mniej.
Jest również dobra wiadomość: sednem filozofii wyznawanej przez firmę Rittal w zakresie automatyki przemysłowej jest innowacja i rozwój – zarówno w zakresie pomocy, której udzielamy producentom we wprowadzaniu innowacji i rozwoju, jak i w kwestii oferowanych przez nas produktów oraz rozwiązań. Ta filozofia ciągłego myślenia o przyszłości uwidacznia się w naszym nowym centrum frezującym Perforex MT Milling Terminal, które stanowi najnowszą maszynę w naszej linii rozwiązań dedykowanych dla prerabrykacji – Rittal Automation Systems.
Będące następcą Perforex BC, nowe centrum frezujące Perforex MT 2201 Milling Terminal, podnosi jakość i funkcjonalność centrum BC, jednocześnie wprowadzając kilka bardzo istotnych ulepszeń. Mają one na celu pomoc prefabrykatorom w wykonywaniu precyzyjnych i różnorodnych zadań w zakresie modyfikacji obudów, szaf czy rozdzielni przy możliwie krótkich terminach realizacji. Mając to na uwadze, przeanalizujmy pięć spośród kluczowych usprawnień centrum frezujące Perforex MT, które pomogą Ci osiągnąć, obniżenie kosztów i wzrost efektywności.
Zrozumienie znaczenia i wartości Perforex MT
Perforex MT 2201 zapewnia wszystko, czego oczekujesz od naszych maszyn do modyfikacji: szybkiego i precyzyjnego wiercenia otworów, gwintowania oraz wykonywania wycięć we wszystkich nadających się do obróbki materiałach, takich jak stal, stal nierdzewna, aluminium, miedź i tworzywa sztuczne. Centrum frezujące MT zostało zaprojektowane również w celu zapewnienia pomocy w przyspieszaniu procesów modyfikacji szaf sterowniczych, skróceniu czasów realizacji i zwiększeniu precyzji.
Jednak Perforex MT 2201 wykorzystuje również nowe funkcje i cechy opracowane na podstawie informacji zwrotnych, które otrzymaliśmy od klientów. Jak już wspomnieliśmy, projektanci i prefabrykatorzy w 2022 roku stoją przed zadaniem osiągnięcia więcej, mając do dyspozycji mniej. W czasach, w których świat zmaga się z niestabilnością łańcucha dostaw i niedoborem siły roboczej z powodu trwającej pandemii COVID-19, ograniczenie kosztów pracy oraz skrócenie czasów prefabrykacji aparatury rozdzielczej i sterującej to kluczowe kwestie dla integratorów systemów.
Dzięki centrum frezującemu Perforex MT prefabrykatorzy aparatury rozdzielczej oraz systemów automatyki i sterowania mogą zwiększyć efektywność o nawet 85% w porównaniu do ręcznych modyfikacji obudów i szaf sterowniczych, jednocześnie ograniczając zapotrzebowanie na siłę roboczą i skracając czasy realizacji.
Perforex pomaga również przyspieszyć czasy realizacji obróbki szaf sterowniczych w różnych rozmiarach, dzięki jednocyklowemu wierceniu, gwintowaniu i frezowaniu. Ponadto otwory, gwinty oraz wycięcia można wykonać w sposób łatwy i precyzyjny w wielu różnych powierzchniach szaf sterowniczych czy typach materiału, w tym w blasze ze stali lakierowanej, stali nierdzewnej oraz aluminium, miedzi i włókna szklanego. Dzięki temu centrum frezujące Perforex jest dynamicznym, wielofunkcyjnym narzędziem dostosowanym wszelkich wymagań w zakresie modyfikacji.
Ważne usprawnienia w centrum frezującym Perforex MT
Wprowadzanie zmian dla samych zmian to nie jest mądra strategia, zatem podsumujmy szybko kilka elementów, które mają kluczowe znaczenie, a pozostały bez zmian, przeniesione z centrum frezującego poprzedniej generacji, i nadal pomagają wykonywać pracę szybciej oraz optymalnie.
Perforex MT pozostaje kompatybilne z naszą siostrzaną platformą projektową EPLAN w ramach kompleksowych, zdigitalizowanych procesów projektowania i prefabrykacji. Różnorodne interfejsy wspierają bezproblemowe przesyłanie danych z praktycznie wszystkich standardowych systemów CAD i narzędzi planistycznych, takich jak dxf, EPLAN Pro Panel oraz RiPanel. Cyfrowe bliźniaki i zmiany wprowadzane w czasie rzeczywistym dają zespołowi więcej wsparcia oraz lepszy wgląd w każdy etap prac niż kiedykolwiek wcześniej, aby mogli nadzorować procesy modyfikacji od początku do końca.
Usprawnienia, których mogą oczekiwać użytkownicy nowego centrum frezującego Perforex MT 2201, to między innymi:
- Ulepszona ergonomia. Dodaliśmy przycisk siłownika pneumatycznego, dzięki któremu operator będzie wykonywał mniej niepotrzebnych ruchów i zwiększyliśmy rozmiar interfejsu HMI z 15 do 24”. Dodaliśmy również opcjonalny wysięgnik do interfejsu HMU, zwalniający przestrzeń użytkową.
- Łatwiejsze, szybsze czyszczenie. Perforex MT 2201 wykorzystuje uszczelnienie podłogi wokół maszyny, mające na celu zapobieganie gromadzeniu się opiłków metalu i pyłu w trudno dostępnych miejscach. Zaprojektowane, aby skrócić czasy czyszczenia, dzięki czemu zwiększają również efektywność produkcyjną przy jednoczesnym ograniczeniu prawdopodobieństwa przedostania się szkodliwych cząstek do elementów poddawanych modyfikacji.
- Ulepszona bariera bezpieczeństwa. Nasza nowa bariera bezpieczeństwa została skonstruowana w 100% ze szkła akrylowego, aby zapewnić lepszą przezroczystość oraz większą wytrzymałość i trwałość.
- Krótsze czasy przestojów. Ulepszona konstrukcja węża próżniowego i automatycznego systemu ograniczania ilości wiórów podczas wiercenia ograniczają potrzebę przerywania pracy w celu wyczyszczenia węża. Automatyczna zmiana narzędzia i zintegrowany system pomiaru długości narzędzia w celu wykrywania złamanych wierteł, zanim sprawią problem (oszczędność czasu operatora maszyny). Ponadto zastąpienie miedzianej przekładni zębatej osi x konstrukcją stalową przyczyni się do ograniczenia zużycia części.
- Łatwiejsze programowanie. W centrum frezującym Perforex MT 2201 wprowadziliśmy kilka funkcji przyjaznych dla użytkownika. Do centrum frezującego Perforex dołączone jest całe niezbędne oprogramowanie, jednak dodatkowo można je połączyć z platformą EPLAN, która umożliwi dostęp do jeszcze większej bazy danych komponentów.
Tym, którzy mówią, że nie można mieć wszystkiego na raz, pokazujemy centrum frezujące Perforex MT 2201.
Zobacz szczegóły techniczne Perforex MT




Skomentuj