Stanowiska robocze maszyn i urządzeń muszą być nie tylko wygodne w obsłudze, ale przede wszystkim bezpieczne.
Kolumny sygnalizacyjne zamontowane na panelach czy obudowach umożliwiają na przykład natychmiastową reakcję na zakłócenia bądź jakiekolwiek awarie.
Tak jak obudowy kolumny sygnalizacyjne muszę sprawdzać się w trudnych warunkach przemysłowych a ponadto działać bezobsługowo i niezawodnie. Większy poziom bezpieczeństwa zapewniają nowe kolumny sygnalizacyjne Rittal o stopniowi ochrony IP 65 i bezobsługowej technologii LED. Te rozwiązania mogą być bezpiecznie stosowane w środowiskach zapylonych oraz wilgotnych.
W skład oferty kolumn sygnalizacyjnych Rittal wchodzi gotowy do podłączenia, modułowy i elastyczny system. Obejmuje on gotowe zestawy kolumn sygnalizacyjnych LED z trzema standardowymi kolorami sygnalizacji – zielonym, żółtym i czerwonym.
Do wyboru są różne sygnały optyczne, jak światło ciągłe, pulsujące lub błyskowe w maksymalnie pięciu kolorach, co pozwala na zestawianie indywidualnych rozwiązań w zależności od potrzeb.
Jednocześnie zastosowana została nowoczesna technologia LED, która praktycznie nie wymaga konserwacji przez nawet 100 000 godzin pracy i zapewnia długą żywotność. Do wyboru są także różne sygnały akustyczne, jak dźwięk ciągły lub dźwięki pulsujące. Jest także do dyspozycji wariant z możliwością ustawienia własnych dźwięków i poziomu głośności.
Prosta instalacja
Zestawienie indywidualnej kolumny sygnalizacyjnej jest proste: podstawę stanowi element przyłączeniowy umożliwiający bardzo szybkie wykonanie podłączeń za pomocą zacisków sprężynowych. Następnie dzięki zatrzaskowi bagnetowemu można jednym ruchem ręki przymocować różne optyczne elementy sygnalizacyjne i jednocześnie połączyć je elektrycznie. Zakończenie stanowi albo sygnalizator akustyczny, albo pokrywa.
Wysoki stopień ochrony
Zasilanie elektryczne może odbywać się przez AC/DC 24 V lub 230 V. Ponadto łatwość połączeń zapewniają złącza wtykowe w technice push-in. Wysoki stopień ochrony IP 65 zabezpiecza elektronikę systemu kolumn sygnalizacyjnych także przed surowymi warunkami występującymi w przemyśle.
Szeroka gama akcesoriów
Do przymocowania kolumn sygnalizacyjnych do maszyny lub urządzenia służą różne elementy montażowe. Do dyspozycji są elementy do montażu na ścianie lub podłodze, na rurze bądź jako adapter do systemów ramienia nośnego Rittal. Dodatkowo dostępna jest tabliczka opisowa ze szkła akrylowego, na której można umieścić teksty dla maksymalnie pięciu różnych kolumn sygnalizacyjnych.
Więcej szczegółów technicznych pod linkiem





Skomentuj