Łatwe i szybkie dobieranie oraz zamawianie obudów i szaf sterowniczych
Już jest dostępne nowe, darmowe narzędzie do konfiguracji obudów i szaf sterowniczych Rittal RiPanel, które pozwala na dowolne konfigurowanie, przejrzyste projektowanie w 3D i zamawianie online produktów w sklepie online MyRittal
Wymagania w prefabrykacji obudów i szaf sterowniczych i rozdzielni są coraz większe. Dzisiaj projektanci i konstruktorzy urządzeń potrzebują: narzędzi umożliwiających łatwą konfigurację produktów wraz z pasującymi akcesoriami.
Potrzebne są konfiguratory zapewniające jednocześnie szybką i wiarygodną kontrolą poprawności zastosowanych produktów oraz akcesoriów, które pomagają uniknąć błędów. Niezbędna jest też wizualizacja w 3D, gdzie można nie tylko zobaczyć produkty główne, ale również zaplanować umiejscowienie akcesoriów czy planowanych modyfikacji powierzchni, jak otworowanie czy wiercenie.
Nowy konfigurator RiPanel spełnia te wszystkie wymagania i pomaga w szybki sposób dobrać produkty Rittal wraz z akcesoriami w ramach grup produktowych:
- szaf sterownicze
- małych skrzynek i obudów sterowniczych
- rozdzielni niskiego napięcia
- listew zasilających PDU do szaf IT
- systemów szaf sieciowych oraz serwerowych IT.
Wybór modyfikacji powierzchni
W ramach konfiguratora RiPanel została znacząco rozbudowana funkcja wyboru możliwości obróbki mechanicznej obudów i szaf sterowniczych.
Konfigurator nie tylko posiada własną bibliotekę predefiniowanych układów nawierceń i otworowania, ale również umożliwia import plików CAD z indywidualnym projektem modyfikacji przygotowany wcześniej przez użytkownika.
Umieszczanie wycięć jest łatwe i przejrzyste bo wszelkie modyfikacje są od razu widoczne w wizualizacji 3D a konfigurator pilnuje, aby zostały rozplanowane właściwie i bezpiecznie dla wybranej obudowy czy szafy.
Dzięki temu użytkownik zawsze widzi dokładnie w przestrzeni, gdzie znajdują się wybrane otwory względem innych części obudowy czy szafy.
Gwarancja poprawności
Zintegrowane kontrole poprawności już w fazie projektowania wykluczają możliwość błędnie dobranych produktów, czyli błędnych zamówień czy nieprawidłowych konfiguracji. Można dobrać tyko to, co do siebie pasuje. Wszystkie dane można zapisać w konfiguratorze RiPanel i łatwo wykorzystać w następnych projektach, także w przypadku dalszych modyfikacji.
Konfiguracja gotowa – zamów jednym kliknięciem
RiPanel tworzy wykaz wybranych produktów i akcesoriów. Dzięki połączeniu konfiguratora RiPanel ze sklepem online MyRittal – wystarczy zalogować się do konfiguratora tak jak do sklepu – aby już na początkowym etapie wyboru produktów mieć możliwość sprawdzenia ich dostępności oraz ceny.
Transparentne koszty ułatwiają wybór między różnymi wariantami i pozwalają nie tylko od razu pilnować budżetu konfiguracji, ale w przypadku pilnych realizacji mamy możliwość od razu wybrać produkty dostępne od ręki w magazynie.
Po wybraniu- wystarczy kliknąć w przenieś do koszyka i można od razu wysłać gotowe zamówienie.
Wysoki poziom automatyzacji i efektywności produkcji
Wirtualny prototyp zaprojektowanej obudowy czy szafy sterowniczej można przekazać do dalszej obróbki numerycznej do automatów produkcyjnych Rittal, na przykład do maszyny Perforex MT. Dane mogą być także przekazywane do nowego systemu sterowania prefabrykacją RiPanel Processing Center.
Podsumowując RiPanel od Rittal to wysokowydajne narzędzie do konfiguracji, które dzięki łatwej obsłudze, wysokiej transparentności i spójności wzdłuż całego procesu projektowania, modyfikacji wg indywidulanych potrzeb zamawiających oraz zamawiania znacząco przyspiesza i uprasza projektowanie dowolnego rozwiązania.
Konfigurator jest dostępny pod linkiem
Sklep online MyRittal zaprasza do rejestracji




Skomentuj