Kontakt
Szafy i obudowy

Gdy jedna szafa wystarczy – VX SE

Zapisz się do newslettera

Wróć do strony głównej Bloga
Rittal Polska

Zespół ekspertów w branży IT. Fachowcy pełni pasji dla najnowocześniejszych technologii.

Szeregowe szafy sterownicze są często stosowane w projektach, gdzie potrzebna jest szafa pojedyncza – ale nie zawsze są do tego najlepszym rozwiązaniem.

 

Poznaj zalety szaf pojedynczych, takich jak VX SE.

Szafa pojedyncza Rittal jest idealnym elementem łączącym między obudowami kompaktowymi Rittal AX i szafami szeregowymi VX25. VX SE charakteryzuje się prostszym projektowaniem oraz kompatybilnością systemową z akcesoriami VX. Może być również stosowana do instalacji w wąskich przestrzeniach w technologii budynkowej, np. jako rozdzielnia instalacyjna, ułatwia to dedykowany model VX SE o głębokości 300 mm. 

Szybkość: w przeciwieństwie do szaf szeregowych ze stelażem ramowym i zdejmowanymi ścianami bocznymi szafa pojedyncza ma korpus z jednego elementu blachy stalowej lub blachy szlachetnej. Ze względu na uformowane ściany boczne z dachem oraz mniej komponentów pojedynczych zamawianie oraz montaż są znacznie łatwiejsze i szybsze. Zaoszczędzony czas wynika z tego, że ściany boczne, oraz dach są już połączone z ramą w sposób przewodzący i nie trzeba wykonywać oddzielnego uziemienia do ramy.

Bezpieczeństwo: zapewnione jest również większe bezpieczeństwo, ponieważ np. brak szczelin między bokami, dachem i ramą zapobiega osadzaniu się brudu. Już w wersji podstawowej VX SE ma klasę ochrony IP 55, ochronę przed uderzeniami IK 10, automatyczne wyrównywanie potencjałów, dużą stabilność dzięki ogromnej sztywności oraz obciążalności 1,5t. W przypadku wyższych wymagań klasy ochrony do zastosowań w wymagającym otoczeniu pojedyncza szafa Rittal jest dostępna opcjonalnie również w wersji IP 66 i NEMA 4/4x. Zintegrowane płyty kołnierzowe w podłodze bardzo ułatwiają wprowadzenie kabli do szaf o wysokiej szczelności i stanowią ergonomiczne przygotowanie do wprowadzenia kabli. 

 

Prostota: ogromny potencjał oszczędności tworzy się, jeśli projektanci urządzeń stosują pojedynczą szafę VX SE o szerokości do 1800 mm. W ten sposób można łatwo zastąpić niewielkie kombinacje szeregowe do trzech szaf. Nie są wtedy potrzebne na przykład uszczelnienia, akcesoria do ustawienia szeregowego, wstawki montażowe między płytowe oraz kilka systemów cokołów – nie są też wtedy konieczne dodatkowe nakłady podczas montażu. 

Kompatybilność: nie trzeba rezygnować z zalet systemów szaf szeregowych VX25. Użytkownicy podczas zmiany na VX SE nie muszą się zastanawiać w kwestii prac projektowych i montażu – wszystko pozostaje tak samo. Ponieważ profil w obszarze podłogi VX SE jest identyczny z modelem VX25, akcesoria VX są w pełni kompatybilne – np. płyty podłogowe lub szyny wsporcze dla kabli – można łatwo zastosować i zamontować do zabudowy podłogi. Kompatybilność VX podczas zabudowy wnętrz jest możliwa dzięki zastosowaniu szyn adaptera. Dzięki temu w model VX SE można łatwo wmontować np. szyny, system szyn i płyty montażu częściowego z VX25. Zatem nie potrzeba żadnych specjalnych akcesoriów podczas zabudowy wnętrz, lecz mogą łatwo skorzystać z dostępnych i znanych akcesoriów systemów szaf szeregowych. 

 

New call-to-action

 

Wszechstronność: dodatkowo do zastosowania w technice budynkowej (ogrzewanie/klimatyzacja/wentylacja) Rittal oferuje model VX SE o dodatkowych wymiarach z głębokością 300 mm. Instalatorzy korzystają z różnorodnych możliwości zabudowy wnętrz, uniwersalnych opcji wprowadzenia kabli z nowym modułowym systemem oraz z indywidualnych i szybkich modyfikacji, takich jak wycięcia w obudowie.

 „Czemu nie prościej, skoro można” – to jest dewiza Rittal. Obudowy VX SE to inteligentne połączenie szafy systemowej i technologii szaf pojedynczych – oferujące wiele korzyści, dzięki którym projektanci maszyn i urządzeń mogą zwiększyć swoją produktywność. 

Dowolną szafę można skonfigurować za pomocą darmowego kalkulatora RiPanel i jednym kliknięciem zamówić w sklepie internetowym My Rittal. 

Obudowy AX z tworzywa sztucznego zastąpiły dotychczasową serię KS i uzupełniły ofertę obudów kompaktowych AX z blachy stalowej. W ofercie jest 14 rozmiarów obudów, z czego 6 z nich jest...

W przedsiębiorstwach działających na dzisiejszym rynku wciąż słyszy się: musicie wymyślić, jak zrobić więcej, mając mniej zasobów. Jednak ten problem to tylko część większej całości, a...

Większość z nas zna bajkę o trzech niedźwiadkach. Idąc przez las, Złotowłosa natrafiła na chatkę, do której weszła jak do swojego domu. Chciała się najeść, ale owsianka była zbyt słona lub...

Każdy, kto chociaż raz przyjrzał się procesowi produkcji, zna następujący obraz: grube segregatory z dokumentacją maszyn i urządzeń w szafach sterowniczych. Zdaniem ekspertów z Eplan oraz...

Zakład produkcji spożywczej dzieli się na trzy strefy higieniczne: zieloną, żółtą i czerwoną. W każdej z tych stref obowiązują specjalne zasady dotyczące higieny. Ponadto mogą występować...

Gdy potrzebujesz produktu, w którym umieszczone zostanie cokolwiek, co jest wrażliwe na pył i temperaturę – np. żywność czy sprzęt elektryczny – ważne, abyś rozumiał, na jakie elementarne...

W życiu nic nie tkwi w bezruchu ani nie ulega stagnacji. Zmiana i ewolucja to jego nieodłączny element, bez względu na to, czy przeprowadzasz się do nowego domu, który pomieści...

Optymalizacja nigdy się nie kończy Przemysłowe stanowiska pracy od wielu lat stanowią część asortymentu szaf sterowniczych firmy Rittal. Teraz je udoskonaliliśmy i dostosowaliśmy do nowej...

Szeregowe szafy sterownicze są często stosowane w projektach, gdzie potrzebna jest szafa pojedyncza – ale nie zawsze są do tego najlepszym rozwiązaniem. Poznaj zalety szaf pojedynczych,...

Szybsza modyfikacja obudów oraz szaf sterowniczych dzięki: nowemu centrum frezujące Perforex MT – optymalizowana mechanika i cyfrowa integracja nowemu konfiguratorowi RiPanel Processing...

Łatwe i szybkie dobieranie oraz zamawianie obudów i szaf sterowniczych Już jest dostępne nowe, darmowe narzędzie do konfiguracji obudów i szaf sterowniczych Rittal RiPanel, które pozwala...

Jeszcze większy zasięg ramion nośnych to bardziej elastyczna obsługa maszyn.

Obudowy AX z tworzywa sztucznego zastąpiły dotychczasową serię KS i uzupełniły ofertę obudów kompaktowych AX z blachy stalowej. W ofercie jest 14 rozmiarów obudów, z czego 6 z nich jest...

W przedsiębiorstwach działających na dzisiejszym rynku wciąż słyszy się: musicie wymyślić, jak zrobić więcej, mając mniej zasobów. Jednak ten problem to tylko część większej całości, a...

Większość z nas zna bajkę o trzech niedźwiadkach. Idąc przez las, Złotowłosa natrafiła na chatkę, do której weszła jak do swojego domu. Chciała się najeść, ale owsianka była zbyt słona lub...

Każdy, kto chociaż raz przyjrzał się procesowi produkcji, zna następujący obraz: grube segregatory z dokumentacją maszyn i urządzeń w szafach sterowniczych. Zdaniem ekspertów z Eplan oraz...

Zakład produkcji spożywczej dzieli się na trzy strefy higieniczne: zieloną, żółtą i czerwoną. W każdej z tych stref obowiązują specjalne zasady dotyczące higieny. Ponadto mogą występować...

Gdy potrzebujesz produktu, w którym umieszczone zostanie cokolwiek, co jest wrażliwe na pył i temperaturę – np. żywność czy sprzęt elektryczny – ważne, abyś rozumiał, na jakie elementarne...

W życiu nic nie tkwi w bezruchu ani nie ulega stagnacji. Zmiana i ewolucja to jego nieodłączny element, bez względu na to, czy przeprowadzasz się do nowego domu, który pomieści...

Optymalizacja nigdy się nie kończy Przemysłowe stanowiska pracy od wielu lat stanowią część asortymentu szaf sterowniczych firmy Rittal. Teraz je udoskonaliliśmy i dostosowaliśmy do nowej...

Szeregowe szafy sterownicze są często stosowane w projektach, gdzie potrzebna jest szafa pojedyncza – ale nie zawsze są do tego najlepszym rozwiązaniem. Poznaj zalety szaf pojedynczych,...

Szybsza modyfikacja obudów oraz szaf sterowniczych dzięki: nowemu centrum frezujące Perforex MT – optymalizowana mechanika i cyfrowa integracja nowemu konfiguratorowi RiPanel Processing...

Łatwe i szybkie dobieranie oraz zamawianie obudów i szaf sterowniczych Już jest dostępne nowe, darmowe narzędzie do konfiguracji obudów i szaf sterowniczych Rittal RiPanel, które pozwala...

Jeszcze większy zasięg ramion nośnych to bardziej elastyczna obsługa maszyn.

Obudowy AX z tworzywa sztucznego zastąpiły dotychczasową serię KS i uzupełniły ofertę obudów kompaktowych AX z blachy stalowej. W ofercie jest 14 rozmiarów obudów, z czego 6 z nich jest...

W przedsiębiorstwach działających na dzisiejszym rynku wciąż słyszy się: musicie wymyślić, jak zrobić więcej, mając mniej zasobów. Jednak ten problem to tylko część większej całości, a...

Większość z nas zna bajkę o trzech niedźwiadkach. Idąc przez las, Złotowłosa natrafiła na chatkę, do której weszła jak do swojego domu. Chciała się najeść, ale owsianka była zbyt słona lub...

Każdy, kto chociaż raz przyjrzał się procesowi produkcji, zna następujący obraz: grube segregatory z dokumentacją maszyn i urządzeń w szafach sterowniczych. Zdaniem ekspertów z Eplan oraz...

Zakład produkcji spożywczej dzieli się na trzy strefy higieniczne: zieloną, żółtą i czerwoną. W każdej z tych stref obowiązują specjalne zasady dotyczące higieny. Ponadto mogą występować...

Gdy potrzebujesz produktu, w którym umieszczone zostanie cokolwiek, co jest wrażliwe na pył i temperaturę – np. żywność czy sprzęt elektryczny – ważne, abyś rozumiał, na jakie elementarne...

W życiu nic nie tkwi w bezruchu ani nie ulega stagnacji. Zmiana i ewolucja to jego nieodłączny element, bez względu na to, czy przeprowadzasz się do nowego domu, który pomieści...

Optymalizacja nigdy się nie kończy Przemysłowe stanowiska pracy od wielu lat stanowią część asortymentu szaf sterowniczych firmy Rittal. Teraz je udoskonaliliśmy i dostosowaliśmy do nowej...

Szeregowe szafy sterownicze są często stosowane w projektach, gdzie potrzebna jest szafa pojedyncza – ale nie zawsze są do tego najlepszym rozwiązaniem. Poznaj zalety szaf pojedynczych,...

Szybsza modyfikacja obudów oraz szaf sterowniczych dzięki: nowemu centrum frezujące Perforex MT – optymalizowana mechanika i cyfrowa integracja nowemu konfiguratorowi RiPanel Processing...

Łatwe i szybkie dobieranie oraz zamawianie obudów i szaf sterowniczych Już jest dostępne nowe, darmowe narzędzie do konfiguracji obudów i szaf sterowniczych Rittal RiPanel, które pozwala...

Jeszcze większy zasięg ramion nośnych to bardziej elastyczna obsługa maszyn.

Skomentuj

Bądź na bieżąco z najnowszymi publikacjami