Zapewnienie ergonomicznej obsługi maszyn często wymaga ustawiania urządzeń do obsługi maszyn odpowiednio do wzrostu różnych osób lub wysokości miejsca, w którym się znajdują.
Nowe profile nośne Rittal z regulacją wysokości dają jeszcze większe możliwości stworzenia odpowiednich warunków codziennej pracy przy maszynach produkcyjnych. Zwiększają komfort, ergonomię oraz zasięg, jeśli chodzi o promień ruchu w pionie.
Systemy ramienia nośnego znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi konieczność elastycznego umiejscowienia paneli lub terminali obsługowych do sterowania maszynami lub przemieszczania z jednego miejsca na drugie nad przeszkodą. Aby ustawić terminal obsługowy dokładnie na wysokości wzrostu operatora i jego zakresu działania, i tym samym osiągnąć jeszcze lepszą ergonomię, Rittal oferuje systemy ramienia nośnego z regulacją wysokości serii CP – z jeszcze dłuższym profilem nośnym, o udźwigu do 15 kg.
Nowy system ma długość od 1100 mm i jest o 310 mm dłuższy od dotychczasowych profili nośnych serii CP z regulacją wysokości. Użytkownicy skorzystają również na większej o prawie 400 mm wysokości podnoszenia od istniejących dotychczas regulowanych rozwiązań ramienia nośnego. Zapewni to większą elastyczność w obsłudze maszyn.
Nowe ramię nośne z regulacją wysokości umożliwia bezadapterową integrację z systemami ramienia nośnego. Od strony ściany lub maszyny jest on montowany na systemie ramienia nośnego CP 120. Po stronie operatora maszyny montuje się profil nośny na systemie CP 60.
Dodatkowo dzięki odpowiedniej geometrii koryta kablowego użytkownik lub konstruktor maszyn zyskuje więcej miejsca na poprowadzenie przez profil liczniejszych lub większych kabli.
W nowym systemie z regulacją wysokości nie ma też problemów z przeprowadzaniem konfekcjonowanych przewodów z wtyczkami. Wysoki stopień ochrony IP54 zapewnia skuteczną ochronę przewodów przed wpływami otoczenia. Klasa ochrony pozostaje utrzymana także po zintegrowaniu ramienia nośnego z regulacją wysokości. Przewody są bezpiecznie, odseparowane od ruchomych części regulacji wysokości, dzięki czemu ruch ramienia nośnego nie powoduje żadnych uszkodzeń.
Podczas opracowywania systemów ramienia nośnego w Rittal skupiono się szczególnie na montażu jednoosobowym. To samo dotyczy nowego ramienia nośnego z regulacją wysokości. Ustawianie ciężaru odbywa się za pomocą łatwo dostępnej śruby. Także regulację systemu można przeprowadzić w bardzo wygodny sposób. Odpowiednie śruby na przegubach są łatwo dostępne od zewnątrz także po zmontowaniu.
Więcej informacji o systemach ramion nośnych Rittal