Do głównych usprawnień montażowych należą:
Nowe obudowy kompaktowe i małogabarytowe to nie tylko łatwiejszy oraz szybszy montaż, ale także większa elastyczność i wyższy poziom bezpieczeństwa. W porównaniu do poprzednich serii, powiększono wycięcie w podłodze. Dzięki modułowej konstrukcji, zoptymalizowanym wycięciom i większym płytom kołnierzowym, przestrzeń do przeprowadzania kabli powiększyła się aż o 1/3 w stosunku do poprzednich rozwiązań. Dodatkowe ułatwienie znajduje się także na ścianach bocznych. Posiadają one przetłoczenia, które umożliwiają łatwy oraz precyzyjny montaż szyn do zabudowy wewnętrznej. Dzięki zastosowaniu 25 mm siatki można wykorzystać akcesoria z systemu szaf sterowniczych VX25, np. lampy lub szyny montażowe.
Obudowy sterownicze Kompakt AX dostępne są w głębokościach od 210 do 400 mm i w maksymalnej wielkości od 1000 x 1400 mm. Natomiast obudowy małogabarytowe KX o rozmiarach od 150 x 150 x 80 mm sprawdzą się przede wszystkim w sytuacji, gdy w skrzynkach zaciskowych lub magistralowych umieścimy niewielką liczbę komponentów.
Dostępne modele są wykonane zarówno z blachy stalowej, jak i ze stali nierdzewnej. Mimo większych możliwości zastosowania, jakie dają nowe obudowy, znacznie zmniejszyła się liczba komponentów i akcesoriów, a co się z tym wiąże – złożoność systemu!
Więcej informacji o nowej generacji obudów można znaleźć tutaj.