Przemysł

Mobilne okablowywanie – nowe stanowisko robocze Wire Station 540

Autor: Rittal Polska | Jan 25, 2022 3:38:00 PM
Ergonomiczność, modułowość i uniwersalność to podstawowe cechy nowego, mobilnego stołu do okablowywania Wire Station 540 firmy Rittal. To nowe rozwiązanie pozwala na budowę profesjonalnych i mobilnych stanowisk roboczych w prefabrykacji szaf sterowniczych czy warsztatów elektrycznych. Nowy, modułowy system Rittal pozwala na indywidualne dopasowanie stołu do procesu montażu. W połączeniu z automatem do konfekcjonowania przewodów Wire Terminal i oprogramowaniem narzędziowym Eplan Smart Wiring jest kolejnym krokiem w kierunku automatyzacji procesu prefabrykacji szaf sterowniczych i rozdzielnic oraz elementem zintegrowanego łańcucha wartości Rittal i Eplan.

Okablowywanie komponentów w budowie aparatury sterowniczej i rozdzielczej jest nadal czynnością wykonywaną – w większości przypadków – ręcznie. W sytuacji gdy konfekcjonowanie przewodów odbywa się automatycznie, np. za pomocą Rittal Wire Terminal, to nadal ich instalację w szafie sterowniczej lub na płycie montażowej wykonywało się dotychczas w tradycyjny sposób – ręcznie. Podobnie jak konfekcjonowanie przewodów o większych przekrojach czy montaż złączy stykowych. To był główny powód, dla którego firma Rittal wprowadziła na rynek zaprojektowane zgodnie z zasadami ergonomii stanowisko robocze Wire Station 540, które pozwala na zwiększenie wydajności i efektywności czynności wykonywanych przez specjalistów.

Dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Podstawę mobilnego stanowiska Wire Station 540 stanowi stół roboczy, którego wysokość można dopasować do wzrostu osoby obsługującej i warunków pracy. W zestawie znajduje się moduł szuflad na narzędzia ręczne a do wyposażenia stanowiska można dodać np. lampę LED z funkcją ściemniania, która zapewnia równomierne oświetlenie miejsca pracy, listwy zasilające oraz wielofunkcyjny uchwyt monitora. Przymocowanie rolek kabli, wiązek przewodów oraz półek jest dodatkową opcją, która ułatwia montaż. W przypadku mobilnego stołu Wire Station 540 można w prosty i łatwy sposób zintegrować urządzenia półautomatyczne do konfekcjonowania przewodów takie jak: półautomaty do cięcia, usuwania izolacji i zaciskania końcówek przewodów. Stanowisko robocze umożliwia także efektywne i łatwe wykonywanie wszystkich prac związanych z przewodami o większych przekrojach oraz wymagających specjalnej obróbki końcówek.

Uchwyt, który umożliwia przymocowanie szynowych magazynków przewodów pochodzących z maszyny Wire Terminal do stanowiska roboczego, w połączeniu z opcjonalnym monitorem staje się idealnym interfejsem do wykorzystania oprogramowania Eplan Smart Wiring. Czasochłonne przemieszczanie się tam i z powrotem pomiędzy szafą sterowniczą a stołem warsztatowym należy już do przeszłości. Rozwiązanie Wire Station jest na kółkach i pozwala na jego w pełni mobilne zastosowanie, np. w warsztacie. Dzięki temu, ręcznie lub automatycznie konfekcjonowane przewody, wszystkie narzędzia, półautomaty i dodatkowe materiały są zawsze w zasięgu ręki. Rozwiązanie takie jak Wire Station jest optymalnym interfejsem pomiędzy automatycznym konfekcjonowaniem przewodów a pracą manualną przy szafie sterowniczej.