Przemysł

Czym są stopnie ochrony IP i dlaczego mają tak duże znaczenie?

Autor: Rittal Polska | Apr 13, 2022 2:40:00 PM

Gdy potrzebujesz produktu, w którym umieszczone zostanie cokolwiek, co jest wrażliwe na pył i temperaturę – np. żywność czy sprzęt elektryczny – ważne, abyś rozumiał, na jakie elementarne czynniki produkt ten musi być odporny. Czy będzie się znajdował na łodzi, narażony na rozbryzgującą się wodę? Czy będzie znajdował się w centrum danych, narażony przez długi czas na działanie pyłu? I tu wkraczają stopnie ochrony przed czynnikami zewnętrznymi (IP), aby pomóc Ci znaleźć obudowę odpowiednią do Twoich potrzeb.

 

Czym są stopnie ochrony IP?

Stopnie ochrony IP to miara odporności na czynniki środowiskowe, takie jak woda czy pył. Ze względu na swoją prostotę i efektywność standard ten został przyjęty w wielu branżach, np. w spożywczej i motoryzacyjnej. Być może widziałeś, że stopnie ochrony IP i NEMA idą ze sobą w parze. Oba stanowią wskazówkę przy wyborze właściwego poziomu ochrony przed zagrożeniami czyhającymi na Twój cenny sprzęt, przy czym NEMA to standard obowiązujący w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a IP to standard międzynarodowy. Uniwersalny system ochrony przed czynnikami zewnętrznymi jest pomocny, ponieważ umożliwia producentom i użytkownikom prześledzenie, jak bezpieczna będzie obudowa, na podstawie czynników, na działanie których musi być odporna w konkretnym przedziale czasowym.

 

Szczegóły klasyfikacji IP

Klasyfikacja IP służy do wskazania konkretnych wartości, abyś miał pewność, że produkt, który zamierzasz kupić, będzie działał i pozostanie bezpieczny w Twoim unikalnym środowisku. Klasyfikacja IP jest ustrukturyzowana na podstawie poziomów ochrony. Stopień 0 oznacza całkowity brak zabezpieczenia, podczas gdy 6 (ochrona przed wnikaniem ciał stałych) i 8 (ochrona przed wnikaniem cieczy), oznaczają szczelne zabezpieczenie.

Oznaczenie stopnia IP składa się z dwóch cyfr:

  • Pierwsza cyfra odnosi się do ciał stałych, na przykład pyłu
  • Druga cyfra odnosi się do poziomów odporności na działanie wody.

Poniższa lista przedstawia bardziej szczegółowe objaśnienia, co oznaczają liczby w oznaczeniach stopni ochrony IP.

 

STOPNIE OCHRONY PRZED DZIAŁANIEM CIAŁ STAŁYCH:

  • 0: Brak ochrony
  • 1: Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 50 mm i większej, takimi jak dłoń
  • 2: Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej, takimi jak palec
  • 3: Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 2,5 mm i większej, takimi jak narzędzia i grube druty
  • 4: Ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej, takimi jak niewielkie druty i śruby
  • 5: Ochrona przed niektórymi rodzajami pyłu i pełna ochrona przed kontaktem
  • 6: Pyłoszczelność i pełna ochrona przed kontaktem

 

Stopnie ochrony przed działaniem cieczy:

  • 0: Brak ochrony
  • 1: Ochrona przed padającymi kroplami wody
  • 2: Ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu
  • 3: Ochrona przed natryskiwaniem wodą pod dowolnym kątem do 60° od pionu
  • 4: Ochrona przed bryzgami wody z dowolnego kierunku lub na wzburzonym morzu
  • 5: Ochrona przed słabą strugą wody laną na obudowę z dowolnej strony
  • 6: Ochrona przed silną strugą wody (dysza 12,5 mm) laną na obudowę z dowolnej strony
  • 7: Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość do 1 m
  • 8: Ochrona przed skutkami zanurzenia w wodzie na głębokość ponad 1 m.

 

Który stopnień ochrony IP jest najlepszy dla mojego scenariusza użytkowania?

Powiedzmy, że znalazłeś obudowę o stopniu ochrony IP60. Oznacza to, że elementy Twojego systemu są w pełni chronione przed cząsteczkami pyłu, ale nie są w ogólne chronione przed cieczami. Ta obudowa będzie nadawała się do środowiska takiego jak centrum danych, w którym mieści się sprzęt elektryczny.

Pamiętaj, że wyższe stopnie ochrony niekoniecznie są lepsze. Na przykład w przypadku stopnia ochrony IP67 elementy Twojego systemu będą chronione przed zanurzeniem w wodzie do głębokości 1 m, ale to nie oznacza jednocześnie stopni ochrony 1–6. Mimo że Twoją obudowę można zanurzyć, może ona nie być odporna na działanie silnych strumieni cieczy.

Ponadto oznaczenie produktu jako „wodoodporny” jest dużo bardziej nieprecyzyjne niż oznaczenie stopnia IP – nie przedstawia precyzyjnej informacji o ilości wody, którą obudowa może wytrzymać. Na przykład oznaczenie „wodoodporna” nie mówi, czy obudowa została zaprojektowana do zachowania bezpieczeństwa w deszczowe dni lub przy zanurzeniu w wodzie.

Urządzenie takie jak drzwi samochodowe powinny być w pewnym stopniu chronione przed wnikaniem rozpryskiwanej wody i pyłu, gdy są zamknięte. Pamiętając o tym, najlepiej jest zakupić urządzenie o stopniu ochrony IP indywidualnie dopasowanym do jego zastosowania. Na przykład, jeżeli potrzebujesz obudowy, która będzie chroniła przed szkodliwym pyłem i strugami wody lanymi na obudowę z dowolnej strony, system szaf VX25 do łączenia szeregowego Rittal o stopniu ochrony IP55 będzie najlepszym wyborem.

 

Dlaczego stopnie ochrony IP są ważne?

Kody IP informują, że oznaczone nimi urządzenia chronią żywność, produkty elektroniczne i samochody przed uszkodzeniem, a jednocześnie działają wydajnie. W przypadku produktów takich jak obudowy urządzeń telekomunikacyjnych lub rozdzielnic ważne jest, aby określić przewidywany stopnień narażenia tych elementów przez cały okres ich eksploatacji.

Stopnie ochrony IP mają kluczowe znaczenie na etapie projektowania produktu, ponieważ umożliwiają konstruktorom osiągnięcie ustalonego standardu, a nawet zaprojektowanie urządzenia wykraczającego poza ten standard, w zależności od zamierzonego przeznaczenia. Takie podejście pomaga znacznie zwiększyć użyteczność i trwałość urządzenia. Oznaczenia produktów odpowiednim stopniem IP umożliwiają producentowi lepsze opisanie zastosowań swoich produktów, co przekłada się na większą wiarygodność.

Szczegółowy opis stopni ochrony znajduję się na tej stronie