Przemysł

7 częstych pytań o obudów AX plastic

Autor: Rittal Polska | Feb 27, 2023 3:00:15 PM

Obudowy AX z tworzywa sztucznego zastąpiły dotychczasową serię KS i uzupełniły ofertę obudów kompaktowych AX z blachy stalowej. W ofercie jest 14 rozmiarów obudów, z czego 6 z nich jest oferowanych z przeszklonymi drzwiczkami. 

3 główne zalety nowych obudów AX to:
  • prostsze projektowanie dzięki konfiguratorowi RiPanel i pełnym danym do projektowania
  • szerokie możliwości zastosowania, w tym na zewnątrz, dzięki 7 krotnie wyższej wytrzymałość na promieniowanie UV i stopniu ochrony do 66 IP
  • większa elastyczność zabudowy dzięki dodatkowym punktom montażowym oraz zabudowie wnętrza w siatce wymiarowej 25 mm

Mimo, że produkty są dostępne w naszej ofercie już od jakiegoś czasu to,  często otrzymujemy poniższe pytania:

Pytanie 1: Gdzie najczęściej stosowane są obudowy AX plastic?

Obudowy AX nadają się do każdego zastosowania wymagającego solidnej obudowy z materiału odpornego na korozję i czynniki atmosferyczne. W szczególności obudowy mogą być używane na zewnątrz np. w oczyszczalniach ścieków, na morzu oraz na statkach dzięki certyfikatom DNV-GL i LR, przy autostradach i w tunelach, jak i na terenie portów lotniczych. Również można je stosować jako części składowe maszyn np. obrabiarek czy całych systemów np. pakowania.

Pytanie 2: Jaka jest maksymalna odporność na temperaturę i wilgotność występujące na zewnątrz?

Przed montażem należy zwrócić uwagę na to, aby:
  • temperatura otoczenia w miejscu ustawienia nie była wyższa niż +75 °C, ani niższa niż -30 °C
  • względna wilgotność powietrza otoczenia nie przekraczała 50% przy maks. temperaturze +40°C.

Przy niższych temperaturach dopuszczalna jest wyższa wilgotność powietrza, np. 90% przy +20°C.  

Jednak należy pamiętać, aby należy unikać kondensacji w obudowie np. przez montaż odpowiednio dobranych grzałek.

Pytanie 3: Czy grubość materiału obudów AX plastic jest inna niż w przypadku obudów KS?

Grubość jest częściowo inna, głównie ze względu na inne podstawy konstrukcyjne obudów KS i AX plastic. Obudowa KS miała przyklejoną ramę drzwi, natomiast korpus obudowy AX plastic jest jednoczęściowy. Ze względu na sposób produkcji i przy pochyleniu 1,5° od przodu do tyłu, grubość z przodu również jest inna niż z tyłu. Nie jest możliwe podanie jednej wartości grubości dla obudów KS ani dla AX plastic.

Pytanie 4: Czy obudowa AX plastic może być używana jako obudowa stojąca na podłodze?

Ze względu na sposób produkcji obudów AX plastic (SMC – Sheet Molding Compound) wszystkie boki obudowy nie są płaskie, lecz delikatnie pochylone (~1,5° od przodu do tyłu). W związku z tym obudowa nie będzie stała prosto na podłodze. Z tego powodu nie ma podstawy/cokołu kompatybilnego z obudową AX plastic. Poza tym obudowa oczywiście może stać na podłodze.

Pytanie 5: Czy mogę użyć uchwytów mini Komfort do obudowy AX plastic w zastosowaniach typu outdoor?

Tak. Uchwyt mini Komfort do obudowy AX plastic (1485.600) został sprawdzony w połączeniu z tą obudową. Ma stopień ochrony IP66 i spełnia normę UL Type 4, tak samo jak obudowa. Materiał zewnętrzny uchwytu Mini Komfort również ma certyfikację UL F1 Outdoor, więc nadaje się do stosowania na zewnątrz, podobnie ja sama obudowa.

Pytanie 6: Czy są w ofercie drzwi wewnętrzne do obudów AX plastic?

Tak, oferujemy 3 wersje drzwi do oddzielenia strefy obsługi od strefy technicznej pasujące do obudów o:
  • szerokości 400 mm i wysokości 400mm
  • szerokości 600mm i wysokości 600 mm oraz 800mm

Pytanie 7: Jak tworzywo sztuczne jest teraz 7 razy bardziej odporne na promieniowanie UV. Czym różni się obudowa AX plastic od wcześniej dostępnych obudów KS?

Podstawowy materiał obudów KS i AX plastic jest taki sam – poliester wzmocniony włóknem szklanym. Jednak konkretna mieszanka materiału jest inna. Przeprowadziliśmy wiele testów, aby zwiększyć poziom odporności UV do tak wysokiego stopnia ochrony. Jednak nie ujawniamy szczegółów dotyczących mieszanki materiału.

 

Pełną gamę obudów AX plastic wraz z akcesoriami można znaleźć na naszej stronie www:
przegląd rozwiązań AX plastic

Darmowy konfigurator RiPanel umożliwia dobór i konfigurację dostępnych akcesoriów w kilku krokach -  w sekcji obudowy małogabarytowe i kompaktowe

Obudowy AX można w każdej chwili zamówić w naszym sklepie online MyRittal